17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

300mm デジタルノギス

通常単価(税別)
16,750
税込単価
18,425
通常出荷日:1日目

・メーカー…シンワ測定・型番…19997・最大測定値(mm)…300・最小読取値(mm)…0.01・ジ...

詳細を確認
  • 種類
    標準ノギス
  • 表示方式
    デジタル
  • 最大測定長 (mm)
    300
  • 最小読取値 (mm)
    0.01
  • 校正証明書
    なし
  • ソーラーパネル
    なし
  • デプスバー
    あり
  • 測定データ出力端子
    なし
  • 右勝手・左勝手
    右勝手
  • ジョウ部長さ
    60mm
  • 測定範囲
    0.01~300mm
  • メーカー
    シンワ測定
  • 型番
    19997
  • 重量 (g)
    270
  • 電源
    SR44×1個(付属)
  • 材質
    本体:ステンレス、デジタルユニット部:ABS樹脂

型番:

EA725DC-30B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA725DC-30Bの仕様・寸法情報

種類
標準ノギス
表示方式
デジタル
最大測定長(mm)
300
最小読取値(mm)
0.01
校正証明書
なし
ソーラーパネル
なし
デプスバー
あり
測定データ出力端子
なし
右勝手・左勝手
右勝手
ジョウ部長さ
60mm
測定範囲
0.01~300mm
メーカー
シンワ測定
型番
19997
重量(g)
270
電源
SR44×1個(付属)
材質
本体:ステンレス、デジタルユニット部:ABS樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA725DC-30B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,750
( 18,425 )
1日目

詳細情報

基本情報

・メーカー…シンワ測定
・型番…19997
・最大測定値(mm)…300
・最小読取値(mm)…0.01
・ジョウ長さ(mm)…60
・電源…SR44×1個(付属)
・材質…本体:ステンレス
・デジタルユニット部:ABS樹脂
・読み取りやすい大文字(文字高13mm)
・デプスバー付
・オートパワーオフ 無操作状態で約5分後
・比較測定のできるゼロセット機能付
・測定値の固定ができるホールド機能付
・保管や持ち運びに便利なケース付
・測定範囲…0.01~300m

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300mm デジタルノギスの型番EA725DC-30Bのページです。 型番EA725DC-30Bに関する仕様情報を記載しております。
300mm デジタルノギスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
300mm デジタルノギス
300mm ノギス EA725C-300A
300mm デジタルノギス[防滴構造]
150mm デジタルノギス
300mm デジタルノギス EA725D-4B
200mm ノギス(デジタル)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格16,75012,91412,3145,25010,56920,948
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
種類標準ノギス標準ノギス標準ノギス標準ノギス標準ノギス標準ノギス
表示方式デジタルアナログ(バーニヤ)デジタルデジタルデジタルデジタル
最大測定長(mm)300300300150300150
最小読取値(mm)0.010.050.010.010.010.01
校正証明書なしなしなしなしなしなし

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト