ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

x8/20mm 双眼鏡(手振れ防止)

通常単価(税別)
64,188
税込単価
70,607
通常出荷日:1日目

・メーカー…キャノン(Canon)・型番…8×20IS・倍率…8倍・対物レンズ径…20mm・電源…リチ...

詳細を確認

型番:

EA757AF-4A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA757AF-4Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
双眼鏡
倍率(倍)
8
外径(mm)
20
1000m先の視界
115m
アイレリーフ
13.5mm
サイズ
118×142×69mm
明るさ
6.25
電源
リチウム電池 CR123A×1個(付属)
メーカー
キヤノン(Canon)
付属品
ケース、ストラップ、接眼レンズキャップ
眼幅調整範囲
56~72mm
メーカー型番
8×20IS
実視界
6.6°
最短合焦距離
2m
手ブレ補正
レンズシフトによる光学補正方式
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA757AF-4A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,188
( 70,607 )
1日目

詳細情報

基本情報

・メーカー…キャノン(Canon)
・型番…8×20IS
・倍率…8倍
・対物レンズ径…20mm
・電源…リチウム電池 CR123A×1個(付属)
・最短合焦距離…2m
・実視界…6.6°(1000mにおける視界115m)
・明るさ…6.25
・アイレリーフ…13.5mm
・サイズ…118×142×69㎜
・重量(g)…約420g(電池別)
・眼幅調整範囲…56mm~72mm
・標準付属品…ケース、ストラップ、接眼レンズキャップ
・手ブレ補正…レンズシフトによる光学補正方式
・広周波帯域対応・シフト方式の手ブレ補正機構
・手ブレ補正・最長約12時間連続使用の省エネルギー設計
※使用する電池の銘柄や温度によって異なります。
・フレアやゴーストを防ぐスーパースペクトラコーディング
・視野周辺まで鮮明にするフィールドフラットナーレンズ
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

x8/20mm 双眼鏡(手振れ防止)の型番EA757AF-4Aのページです。 型番EA757AF-4Aに関する仕様情報を記載しております。
x8/20mm 双眼鏡(手振れ防止)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
x8/20mm 双眼鏡(手振れ防止)
x12/36mm 双眼鏡(手振れ防止)
[7倍/18mm] 単 眼 鏡
x60/x100 マイクロスコープ(ライト付)
Φ8.0mm×95cmハンディースコープEA750FW-3
100x72/398-1465mm 点検ミラー(伸縮/LEDライト付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格64,188114,6625,2003,88021,0619,150
通常出荷日1日目2日目2日目2日目1日目1日目
商品タイプ双眼鏡双眼鏡その他光学機器マイクロスコープ検査用光学用品点検鏡
倍率(倍)812760~100-等倍
外径(mm)203618--100×72
1000m先の視界115m87.5m----
アイレリーフ13.5mm14.5mm----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト