17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1/20"-5/16"/12本組 [Hexagon]キーレンチ

通常単価(税別)
9,007
税込単価
9,908
通常出荷日:1日目

・メーカー…PBSWISSTOOLS・型番…PB214.ZH-12・サイズ(インチ)…1/20・1/1...

詳細を確認

型番:

EA573-100AA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA573-100AAの仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
先端タイプ
標準タイプ
二面幅寸法(インチ)
1/4 / 1/8 / 1/16 / 1/20 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 5/64 / 7/32 / 7/64 / 9/64
単品・セット区分
セット品
軸長
80~200mm
メーカー
PBSWISSTOOLS
型番
PB214.ZH-12
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA573-100AA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,007
( 9,908 )
1日目

詳細情報

基本情報

・メーカー…PBSWISSTOOLS
・型番…PB214.ZH-12
・サイズ(インチ)…1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16(12本組)
・軸長(mm)…80~200
・ホルダー付
・ニッケルクロムメッキ加工

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/20"-5/16"/12本組 [Hexagon]キーレンチの型番EA573-100AAのページです。 型番EA573-100AAに関する仕様情報を記載しております。
1/20"-5/16"/12本組 [Hexagon]キーレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/20"-5/16"/12本組 [Hexagon]キーレンチ
1.5-10mm/9本組[BallHex-Plus]キーレンチEA573WH-1
1.5-10mm/9本組[BallHexagon]キーレンチEA573CJ
1.5-10mm/9本組[BallHexagon]キーレンチEA573CK
1.5-10mm9本組[BallHexagon]キーレンチEA683AK
1.5-10mm/9本組[Hex-Plus]キーレンチEA573WM-200
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,0077,43013,54914,5403,9517,430
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプ標準タイプボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイント
二面幅寸法(インチ)5/32 / 1/16 / 5/64 / 3/32 / 1/8 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 5/16 / 7/64 / 9/64 / 1/20-----
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
軸長80~200mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト