17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

910g/350mm ボールピンハンマー(ノンスパーキング) EA643DA-25A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

910g/350mm ボールピンハンマー(ノンスパーキング)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA643DA-25A

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・頭重量(g)…910
・頭径(mm)…36.7
・全長(mm)…350
・材質…ヘッド:アルミニウム青銅
・柄:TPR+ファイバーグラス
・防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
片手ハンマー
頭部(径)(mm)
36.7
全長(mm)
350
頭部材質
その他
柄材質
グラスファイバー / 熱可塑性ゴム(TPR)
頭重量(g)
910
材質
ヘッド:アルミニウム青銅
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト