17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

800g/340mm ナイロンハンマー(ノンスパーキング)

通常単価(税別)
12,381
税込単価
13,619
通常出荷日:2日目

・頭重量(g)…800・頭径(mm)…50・全長(mm)…340・材質…ヘッド:アルミニウム青銅+ナイ...

詳細を確認

型番:

EA643DA-31A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA643DA-31Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
両口ハンマー
頭部(径)(mm)
50
全長(mm)
340
頭部材質
その他
柄材質
グラスファイバー / 熱可塑性ゴム(TPR) / その他
頭重量(g)
800
材質
ヘッド:アルミニウム青銅+ナイロン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA643DA-31A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,381
( 13,619 )
2日目

詳細情報

基本情報

・頭重量(g)…800
・頭径(mm)…50
・全長(mm)…340
・材質…ヘッド:アルミニウム青銅+ナイロン
・柄:TPR+ファイバーグラス
・火花を出さない防爆ハンマー

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

800g/340mm ナイロンハンマー(ノンスパーキング)の型番EA643DA-31Aのページです。 型番EA643DA-31Aに関する仕様情報を記載しております。
800g/340mm ナイロンハンマー(ノンスパーキング)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
800g/340mm ナイロンハンマー(ノンスパーキング)
1.8kgx305mm 両頭ハンマー(スチール芯入り)
3.6kg/762mm真鍮大ハンマーEA575BS-16
銅ハンマー
ラバーハンマー
マイクロ・コンビハンマー
メーカーエスコエスコエスコKTC(京都機械工具)オーエッチ工業ANEX
通常価格12,38115,02770,0058,2821,556893
通常出荷日2日目2日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプ両口ハンマー両口ハンマー銅ハンマー銅ハンマーゴムハンマー両口ハンマー
頭部(径)(mm)506550.8303212
全長(mm)340355780330310180
頭部材質その他炭素鋼真鍮真鍮その他炭素銅 / ナイロン
柄材質グラスファイバー / 熱可塑性ゴム(TPR) / その他鉄 / その他熱可塑性ゴム(TPR)ポリプロピレン(PP) / 炭素銅 / エラストマー樹脂 / その他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト