17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1.8kgx305mm 両頭ハンマー(スチール芯入り)

  • 商品タイプ
    両口ハンマー
  • 頭部(径) (mm)
    65
  • 頭部(長さ) (mm)
    130
  • 全長 (mm)
    355
  • 頭部材質
    炭素鋼
  • 柄材質
    鉄 / その他
  • ハンドル長
    305mm
  • 材質
    ヘッド:鍛造46HRC、柄:スチール芯入り
  • 頭重量
    1.8kg
  • 全重量
    2.45kg

型番:

EA575B-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA575B-22の仕様・寸法情報

商品タイプ
両口ハンマー
頭部(径)(mm)
65
頭部(長さ)(mm)
130
全長(mm)
355
頭部材質
炭素鋼
柄材質
鉄 / その他
ハンドル長
305mm
材質
ヘッド:鍛造46HRC、柄:スチール芯入り
頭重量
1.8kg
全重量
2.45kg

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA575B-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,027
( 16,530 )
2日目

詳細情報

基本情報

・頭重量(kg)…1.8
・全重量…2.45kg
・頭径(mm)…65
・頭長…130mm
・全長(mm)…355
・ハンドル長…305mm
・グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
・鍛造46HRCヘッド
・安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。
・厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。
・ゴムクリップ付
・ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用下さい。
・周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用して下さい。
・重ね打ちしても壊れないスチール芯入り

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.8kgx305mm 両頭ハンマー(スチール芯入り)の型番EA575B-22のページです。 型番EA575B-22に関する仕様情報を記載しております。
1.8kgx305mm 両頭ハンマー(スチール芯入り)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.8kgx305mm 両頭ハンマー(スチール芯入り)
コンポーネントハンマー 樹脂製 1ポンド UD1-10
OH ラバー&プラハンマー#1
銅ハンマー
ラバーハンマー
マイクロ・コンビハンマー
メーカーエスコKTC(京都機械工具)オーエッチ工業KTC(京都機械工具)オーエッチ工業ANEX
通常価格15,02712,7221,7618,2821,556893
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ両口ハンマーショックレスハンマーゴムハンマー銅ハンマーゴムハンマー両口ハンマー
頭部(径)(mm)654632303212
頭部(長さ)(mm)130981128811256
全長(mm)355310310330310180
頭部材質炭素鋼樹脂樹脂 / その他真鍮その他炭素銅 / ナイロン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト