17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

T6-T25/8本組 [Torx]キーレンチ(ローレット仕様)

型番:

EA573ME-108A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA573ME-108Aの仕様・寸法情報

形状
トルクスレンチ
先端形状
トルクスレンチいじり止めなし
先端サイズ
T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25
単品/セット
セット品
軸長(mm)
80~165
メーカー
PBSWISSTOOLS
メーカー型番
PB3411.H6-25CN
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA573ME-108A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,649
( 13,914 )
1日目

詳細情報

基本情報

・メーカー…PBSWISSTOOLS
・型番…PB3411.H6-25CN
・サイズ…T6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25(8本組)
・軸長(mm)…80~165
・ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手や濡れた手でも安全に作業可能です。
・ハンドルはロングタイプです。
・ホルダー付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T6-T25/8本組 [Torx]キーレンチ(ローレット仕様)の型番EA573ME-108Aのページです。 型番EA573ME-108Aに関する仕様情報を記載しております。
T6-T25/8本組 [Torx]キーレンチ(ローレット仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T6-T25/8本組 [Torx]キーレンチ(ローレット仕様)
T8-T40/9本組[Torx]キーレンチ(ホールド・ステンレス製)EA573WS-400
ローレット入りL型ヘクスローブレンチセット
T型いじり止めトルクスLハンドルレンチセット[11本組]
T型トルクスLハンドルレンチセット[12コ組]
T型トルクスLハンドルレンチ
メーカーエスコエスコPBスイスツールズKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格12,64911,69011,264 -14,02212,7701,510 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
形状トルクスレンチL形レンチL型レンチいじり止めなしトルクスレンチトルクスレンチトルクスレンチ
先端形状トルクスレンチいじり止めなしトルクスレンチいじり止めなしL型レンチいじり止めなしトルクスレンチいじり止めありT型いじり止めなしT型いじり止めなし
先端サイズT10 / T15 / T20 / T25 / T6 / T7 / T8 / T9T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40T10 / T15 / T20 / T25 / T6 / T7 / T8 / T9---
単品/セットセット品セット品セット品セット品セット品単品
軸長(mm)80~165-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクスレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト