17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

75x265mm 板金つかみばし

通常単価(税別)
19,640
税込単価
21,604
通常出荷日:2日目

・過酷な使用にも耐え、快適でしなやかな使い心地を長期にわたって持続します・材質:モリブデン鋼・口幅(m...

詳細を確認
  • 商品種類
    ツカミバシ
  • 材質
    モリブデン鋼
  • 全長 (mm)
    265
  • 重量
    650g
  • 口幅 (mm)
    75
  • 口深さ (mm)
    24

型番:

EA627MG-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA627MG-20の仕様・寸法情報

商品種類
ツカミバシ
材質
モリブデン鋼
全長(mm)
265
重量
650g
口幅(mm)
75
口深さ(mm)
24

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA627MG-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,640
( 21,604 )
2日目

詳細情報

基本情報

・過酷な使用にも耐え、快適でしなやかな使い心地を長期にわたって持続します
・材質:モリブデン鋼
・口幅(mm):75
・口深さ(mm):24

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

75x265mm 板金つかみばしの型番EA627MG-20のページです。 型番EA627MG-20に関する仕様情報を記載しております。
75x265mm 板金つかみばしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
75x265mm 板金つかみばし
圧着工具 P-75
ミルウォーキー M18 75mm ワイヤレス油圧カッター
115mm 精密用ニッパー(バネ・グリップ付)
ミルウォーキー M18 44mm 油圧カッター
0.1~5.0mm ワイヤーストリッパー EA580KC-16
メーカーエスコホーザンミルウォーキー(MILWAUKEE)エスコミルウォーキー(MILWAUKEE)エスコ
通常価格19,6406,259390,0418,770292,04011,670
通常出荷日2日目3日目5日目1日目5日目3日目
商品種類ツカミバシ-----
材質モリブデン鋼-----
全長(mm)265-----
重量650g-----
口幅(mm)75-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト