17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[14.4V・1500mAh/3000mAh]交換用バッテリー EA813RB-14AA

通常単価(税別)
11,142
税込単価
12,256
通常出荷日:2日目

・メーカー…京セラ・型番…B-1415L・電圧…14.4V・種類…リチウムイオン1.5Ah・スライドタ...

詳細を確認
  • 種類
    電動アクセサリ
  • 電圧 (V)
    14.4
  • 仕様
    リチウムイオン電池
  • 容量
    1.5Ah
  • メーカー型番
    B-1415L
  • メーカー
    京セラ

型番:

EA813RB-14AA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA813RB-14AAの仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
電圧(V)
14.4
仕様
リチウムイオン電池
容量
1.5Ah
メーカー型番
B-1415L
メーカー
京セラ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA813RB-14AA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,142
( 12,256 )
2日目

詳細情報

基本情報

・メーカー…京セラ
・型番…B-1415L
・電圧…14.4V
・種類…リチウムイオン1.5Ah
・スライドタイプ
・バッテリの差込形状により能力が適しても取付不可の場合があります。必ず本体の適合バッテリ品番をご確認下さい。
・満充電の状態で保管して下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[14.4V・1500mAh/3000mAh]交換用バッテリー EA813RB-14AAの型番EA813RB-14AAのページです。 型番EA813RB-14AAに関する仕様情報を記載しております。
[14.4V・1500mAh/3000mAh]交換用バッテリー EA813RB-14AAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[14.4V・1500mAh/3000mAh]交換用バッテリー EA813RB-14AA
電池パック 14.4V 5.0Ah
14.4-18Vターボ充電器
DC10.8V/4.0Ah交換用バッテリー(リチウムイオン電池)EA813HD-16
14.4V リチウムイオン電池パック LFタイプ
[プロ用/DIY用]交換用バッテリー(ボッシュ用)EA813B
メーカーエスコPanasonicボッシュエスコPanasonicエスコ
通常価格11,14222,12915,35812,11013,8333,800 -
通常出荷日2日目在庫品1日目2日目1日目1日目1日目〜
種類電動アクセサリ電動アクセサリ充電器電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ
電圧(V)14.4-----
仕様リチウムイオン電池--替バッテリー(4.0Ah)--
容量1.5Ah-----
メーカー型番B-1415L--BSL1240M--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト