17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

2本組 圧着ペンチセット

通常単価(税別)
11,200
税込単価
12,320
通常出荷日:1日目

・メーカー…ESCOオリジナル・〈セット内容〉…2本組セット・EA538JM (圧着ペンチ(リングスリ...

詳細を確認

型番:

EA538F-10A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA538F-10Aの仕様・寸法情報

工具種類
圧着工具・圧接工具
適合端子
裸圧着端子
全長(mm)
176、242
適応サイズ
1.25・2・5.5mm2(裸圧着端子用)、特小(1.6×2)・小・中・大(リングスリーブ用)
メーカー
ESCOオリジナル
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA538F-10A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,200
( 12,320 )
1日目

詳細情報

基本情報

・メーカー…ESCOオリジナル
・〈セット内容〉…2本組セット
・EA538JM (圧着ペンチ(リングスリーブ用))
・EA538JA (圧着ペンチ(裸端子用))
・小物袋付(合皮製 340×120mm)
・リングスリーブ用…・圧着範囲:特小(1.6×2)・小・中・大
・全長:242mm
・裸圧着端子用…・圧着範囲:1.25・2・5.5m㎡
・全長:176mm
・JIS適応品
・JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能
・小物袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2本組 圧着ペンチセットの型番EA538F-10Aのページです。 型番EA538F-10Aに関する仕様情報を記載しております。
2本組 圧着ペンチセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2本組 圧着ペンチセット
クリンピングツール(セット品)
0.08~10mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用) EA538KD-12
圧着ペンチ(ツインフェルール用) 9752-18
2.0~14.0mm2 充電式油圧圧着工具(裸端子用) EA539PD-10A
圧着端子用圧着工具
メーカーエスコワイドミュラーエスコクニペックスエスコプレスマスター
通常価格11,20045,17832,13945,272174,54618,346
通常出荷日1日目在庫品1日目2日目1日目6日目在庫品1日目
工具種類圧着工具・圧接工具その他関連用品圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具
適合端子裸圧着端子-閉端接続端子その他裸圧着端子裸圧着端子
全長(mm)176、242-190250--
適応サイズ1.25・2・5.5mm2(裸圧着端子用)、特小(1.6×2)・小・中・大(リングスリーブ用)-0.08~10mm22×6mm2、2×10mm2、2×16mm22.0~14.0mm2-
メーカーESCOオリジナル-KNIPEX(クニペックス)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト