17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3本組 4サイズラチェットレンチ

通常単価(税別)
14,338
税込単価
15,772
通常出荷日:2日目

・メーカー…トップ工業(TOP)・型番…PRW-147SS・3本組セット・サイズ(mm)…5.5×6....

詳細を確認

型番:

EA602DK-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA602DK-8の仕様・寸法情報

ラチェット機構
種類
板ラチェットレンチ
全長(mm)
115~240
二面幅寸法(mm)
5.5×6.0 / 7.0×8.0 / 10×12 / 13×14 / 17×19 / 21×24
単品・セット区分
セット品
首振り(フレックス)
材質
SUS402J2+クロムバナジウム鋼
メーカー
トップ工業(TOP)
メーカー型番
PRW-147SS
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA602DK-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,338
( 15,772 )
2日目

詳細情報

基本情報

・メーカー…トップ工業(TOP)
・型番…PRW-147SS
・3本組セット
・サイズ(mm)…5.5×6.0、7.0×8.0、10×12、13×14、17×19、21×24
・(3本組)
・全長(mm)…115~240
・材質…SUS402J2+クロムバナジウム鋼
・12ポイント
・工具袋付
・ストレートタイプ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3本組 4サイズラチェットレンチの型番EA602DK-8のページです。 型番EA602DK-8に関する仕様情報を記載しております。
3本組 4サイズラチェットレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3本組 4サイズラチェットレンチ
両口スパナ 6本組
3/8"DR/6個組クロウフットレンチセット(ロング)EA618VJ
[HPQ]ロング両口メガネレンチ(インチ)EA616GG-3、EA616GG-4
片目片口スパナセット EA684AA-3
両口めがねレンチセット EA686AA-3
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格14,3387,220 -14,2118,914 -9,49310,202
通常出荷日2日目1日目1日目1日目2日目2日目
ラチェット機構
種類板ラチェットレンチ両口スパナクロウフット両口めがねコンビネーション両口めがね
全長(mm)115~240---200 / 140 / 159 / 172 / 237 / 178 / 191 / 226 / 248 / 209165~420
二面幅寸法(mm)17×19 / 10×12 / 21×24 / 13×14 / 5.5×6.0 / 7.0×8.0-10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19-10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 817×19 / 10×12 / 12×14 / 14×17 / 24×27 / 5.5×7 / 8×10 / 19×22 / 30×32 / 16×18 / 9×11
単品・セット区分セット品セット品セット品単品セット品セット品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト