17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミロート

通常単価(税別)
7431,059
税込単価
8171,165
通常出荷日:1日目

アルミ製の軽量なロートです。【仕様】◆1-2136-21・外径:102mm・口内径:92mm・高さ:7...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 外径(mm)

  • 高さ(mm)

  • 口内径(mm)

  • メーカー型式

  • JANコード

  • 足外径(mm)

  • 足長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

高さ

(mm)

口内径

(mm)

メーカー型式

JANコード

足外径(mm)

足長(mm)

最小発注数量
102
75
92
90
4977906620099
13
21
1個
157
104
150
150
4977906620150
14
33
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
743
( 817 )
1日目
1,059
( 1,165 )
1日目

詳細情報

基本情報

アルミ製の軽量なロートです。
【仕様】
◆1-2136-21
・外径:102mm
・口内径:92mm
・高さ:75mm
・足外径:13mm
・足長:21mm
◆1-2136-23
・外径:157mm
・口内径:150mm
・高さ:104mm
・足外径:14mm
・足長:33mm

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミロートのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q足外径とはどこを指しますか?
A
足部の一番太い部分(根本)です。ちなみに、1-2136-21の場合、足部先端径は11mmです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミロート
PTFE製ロート
SUS304ロート
PTFEロート 039シリーズ
ロート(粉末用)PP
ステンレスロート SRTシリーズ
メーカーアズワンサンプラテックコクゴアズワンレオナトラスコ中山
通常価格743-45,9007,559 -13,4071702,711 -
通常出荷日1日目18日目6日目1日目1日目1日目〜
商品タイプロートロートロートロートロートロート
材質アルミニウムPTFEステンレスPTFEPPステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト