17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズツールメルトブローカートリッジフィルター(PP製)

通常単価(税別)
540850
税込単価
594935

【特長】・耐久性・耐薬品性に優れています・独自の構造により高い粒子捕捉効率を確...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    フィルター
  • サイズ (mm)
    外径:Φ63、内径:Φ28
  • 材質
    PP
  • 最高使用温度
    60℃

型番

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • 全長(mm)

    • ろ過精度(μm)

    • JANコード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    全長

    (mm)

    ろ過精度

    (μm)

    JANコード

    最小発注数量
    250
    1
    4589638205736
    1個
    250
    10
    4589638205750
    1個
    250
    25
    4589638205767
    1個
    500
    50
    4589638205859
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    540
    ( 594 )
    1日目
    540
    ( 594 )
    1日目
    540
    ( 594 )
    1日目
    850
    ( 935 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐久性・耐薬品性に優れています
    ・独自の構造により高い粒子捕捉効率を確保します

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アズツールメルトブローカートリッジフィルター(PP製)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アズツールメルトブローカートリッジフィルター(PP製)
    アズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製)
    フィルターバッグ(PP製)
    アズツール糸巻カートリッジフィルター(PP製)
    カートリッジフィルター PP糸 直径Φ65mm
    実験用イオン交換樹脂 アンバーライト
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格540-5,4001,590 -640 -2,90051,030
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    商品タイプフィルターフィルターフィルターフィルターフィルターその他
    サイズ(mm)外径:Φ63、内径:Φ28内径:Φ30、外径:Φ69--φ65×250120×120×150
    材質PP本体:PP、ガスケット:EPDMろ材・リング/PPフィルター・コア:PP--
    最高使用温度60℃80℃70℃80℃--
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト