17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 質量

  • 外径(mm)

  • 内径(mm)

  • 寸法(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

質量

外径(mm)

内径(mm)

寸法(mm)

最小発注数量
40g
1.56
0.96
165×190×15(荷姿サイズ)
1個
30g
1.18
0.68
200×125×10(荷姿サイズ)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,000
( 6,600 )
1日目
4,000
( 4,400 )
1日目

詳細情報

基本情報

チュービングディスペンサ用のテフロンチューブです。
【商品仕様】
・長さ10m

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チュービング方式ディスペンサー用チューブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チュービング方式ディスペンサー用チューブ
チュービングディスペンサー用PTFEチューブ
チュービングディスペンサー用シリコンチューブ
チュービングディスペンサ用テフロンチューブ
アダプターチューブ
受台-ふっ素樹脂チューブ用
メーカー武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリングオートニクス(ディスペンサー関連)
通常価格4,000-3,838 -5,68811,1423,0004,204
通常出荷日1日目1日目1日目19日目1日目7日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
長さ(m)10101010--
よく一緒に購入される商品

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト