17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

液ダレ防止弁 バレル用R1/4 70kPa

通常単価(税別)
16,000
税込単価
17,600
通常出荷日:15日目

新設計のバルブ機構により、極めて優れたシール性を発揮した液ダレ防止弁です。

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

TCV-S3-2-70KP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TCV-S3-2-70KPの仕様・寸法情報

その他
オプション
仕様
使用スプリング圧:70kPa

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
TCV-S3-2-70KP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,000
( 17,600 )
15日目

詳細情報

基本情報

新設計のバルブ機構により、極めて優れたシール性を発揮した液ダレ防止弁です。

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

液ダレ防止弁 バレル用R1/4 70kPaの型番TCV-S3-2-70KPのページです。 型番TCV-S3-2-70KPに関する仕様情報を記載しております。
液ダレ防止弁 バレル用R1/4 70kPaのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
液ダレ防止弁 バレル用R1/4 70kPa
液ダレ防止弁 バルブ用R1/8 70kPa
ディスペンサ用手元スイッチ 2ピンコネクタ用
クリアシリンジ 標準タイプ
アンチ・スタティックアダプターチューブ
液ダレ防止弁 シリンジ用ルアロックプラグ
メーカー武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング
通常価格16,00016,0006,0004,250 -4,00015,200 -
通常出荷日15日目10日目1日目1日目15日目1日目〜
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
仕様使用スプリング圧:70kPa使用スプリング圧:70kPa2ピンコネクタ用標準タイプ10mLシリンジ用-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト