17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

精密ソリッドノズル 内径0.4mm

通常単価(税別)
8,355
税込単価
9,191
通常出荷日:1日目

一体精密ノズルにより安定・微量吐出が可能です。一体構造ですので針元へのノズル締め込み作業が不要です。

  • その他
    オプション
  • 質量
    10g
  • 内径(mm)
    0.4
  • 寸法(mm)
    10×10×20(荷姿サイズ)
  • 材質
    SUS

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

SHN-0.4N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SHN-0.4Nの仕様・寸法情報

その他
オプション
質量
10g
内径(mm)
0.4
寸法(mm)
10×10×20(荷姿サイズ)
材質
SUS
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SHN-0.4N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,355
( 9,191 )
1日目

詳細情報

基本情報

一体精密ノズルにより安定・微量吐出が可能です。一体構造ですので針元へのノズル締め込み作業が不要です。

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密ソリッドノズル 内径0.4mmの型番SHN-0.4Nのページです。 型番SHN-0.4Nに関する仕様情報を記載しております。
精密ソリッドノズル 内径0.4mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密ソリッドノズル 内径0.4mm
シリンジチップキャップ(ローレットタイプ)
ディスペンサー用金属ニードル SNA-20G-B
ノズル乾燥防止キャップ
目盛付UVブロックシリンジ 5mL
ディスペンサ用手元スイッチ 2ピンコネクタ用
メーカー武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング
通常価格8,3552,3757,2003,00010,6786,000
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
質量10g40g150g10g180g50g
内径(mm)0.4-Φ0.61---
寸法(mm)10×10×20(荷姿サイズ)130×85×20(荷姿サイズ)90×80×40(荷姿サイズ)140×85×15(荷姿サイズ)225×225×50(荷姿サイズ)150×90×25(荷姿サイズ)
材質SUSポリエチレン製----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト