17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

目盛付UVブロックシリンジ 5mL

通常単価(税別)
10,678
税込単価
11,746
通常出荷日:1日目

液体の残量が一目で判るUV硬化型樹脂対応の目盛付シリンジ。【商品仕様】・入数:50本

  • その他
    オプション
  • 質量
    180g
  • 寸法(mm)
    225×225×50(荷姿サイズ)
  • 容量(ml)
    5
  • 内容量
    50本

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

PSY-5EU-OR-M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PSY-5EU-OR-Mの仕様・寸法情報

その他
オプション
質量
180g
寸法(mm)
225×225×50(荷姿サイズ)
容量(ml)
5
内容量
50本
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PSY-5EU-OR-M

内容量

最小発注数量
50本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,678
( 11,746 )
1日目

詳細情報

基本情報

液体の残量が一目で判るUV硬化型樹脂対応の目盛付シリンジ。
【商品仕様】
・入数:50本

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

目盛付UVブロックシリンジ 5mLの型番PSY-5EU-OR-Mのページです。 型番PSY-5EU-OR-Mに関する仕様情報を記載しております。
目盛付UVブロックシリンジ 5mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
目盛付UVブロックシリンジ 5mL
シリンジチップキャップ(ローレットタイプ)
ディスペンサー用金属ニードル SNA-20G-B
シーラントカートリッジ 330ML
ノズル乾燥防止キャップ
精密ソリッドノズル 内径0.4mm
メーカー武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング
通常価格10,6782,3757,20045,235 -3,0008,355
通常出荷日1日目1日目1日目10日目〜1日目1日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
質量180g40g150g-10g10g
寸法(mm)225×225×50(荷姿サイズ)130×85×20(荷姿サイズ)90×80×40(荷姿サイズ)-140×85×15(荷姿サイズ)10×10×20(荷姿サイズ)
容量(ml)5-----
内容量50本50個60個入1本--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト