17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

目盛付クリアシリンジ 1/5/30ml

通常単価(税別)
2,55310,800
税込単価
2,80811,880
通常出荷日:1日目

シリンジ内径ストレート設計による抜群の流動特性が理想の塗布を実現。

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 質量

  • 寸法(mm)

  • 容量(ml)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

質量

寸法(mm)

容量(ml)

内容量

最小発注数量
80g
110×135×30(荷姿サイズ)
1
50本
1個
180g
325×225×55(荷姿サイズ)
5
50本
1個
690g
220×400×140(荷姿サイズ)
30
50本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,553
( 2,808 )
1日目
3,947
( 4,342 )
1日目
10,800
( 11,880 )
1日目

詳細情報

基本情報

シリンジ内径ストレート設計による抜群の流動特性が理想の塗布を実現。

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

目盛付クリアシリンジ 1/5/30mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
目盛付クリアシリンジ 1/5/30ml
目盛付UVブロックシリンジ 5mL
シーラントカートリッジ 330ML
アダプターチューブOリングシリンジ用
カーブニードル CPNシリーズ
金属ニードル SNAシリーズ
メーカー武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング
通常価格2,553-10,67845,235 -2,400 -7,427 -8,913 -
通常出荷日1日目1日目10日目〜1日目1日目〜1日目〜
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
内容量50本50本1本1パック(20個)50個入60本入

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト