17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリンジチップキャップ(ローレットタイプ)

通常単価(税別)
2,375
税込単価
2,613
通常出荷日:1日目

シリンジ下部を密閉するキャップです。【商品仕様】・材質:ポリエチレン製

  • その他
    オプション
  • 質量
    40g
  • 寸法(mm)
    130×85×20(荷姿サイズ)
  • 材質
    ポリエチレン製
  • 内容量
    50個

型番:

NC-7E
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NC-7Eの仕様・寸法情報

その他
オプション
質量
40g
寸法(mm)
130×85×20(荷姿サイズ)
材質
ポリエチレン製
内容量
50個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NC-7E

内容量

最小発注数量
50個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,375
( 2,613 )
1日目

詳細情報

基本情報

シリンジ下部を密閉するキャップです。
【商品仕様】
・材質:ポリエチレン製

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリンジチップキャップ(ローレットタイプ)の型番NC-7Eのページです。 型番NC-7Eに関する仕様情報を記載しております。
シリンジチップキャップ(ローレットタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリンジチップキャップ(ローレットタイプ)
精密ソリッドノズル 内径0.4mm
目盛付UVブロックシリンジ 5mL
ディスペンサー用金属ニードル SNA-20G-B
チュービングディスペンサー用PTFEチューブ
シーラントカートリッジ 330ML
メーカー武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング
通常価格2,3758,35510,6787,2003,838 -45,235 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目10日目〜
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
質量40g10g180g150g--
寸法(mm)130×85×20(荷姿サイズ)10×10×20(荷姿サイズ)225×225×50(荷姿サイズ)90×80×40(荷姿サイズ)--
材質ポリエチレン製SUS----
内容量50個-50本60個入1本1本
よく一緒に購入される商品

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト