17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミラクルワイパプランジャ【1~50個入り】

通常単価(税別)
3,5006,500
税込単価
3,8507,150
通常出荷日:1日目

液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 質量

  • 寸法(mm)

  • 仕様

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

質量

寸法(mm)

仕様

内容量

最小発注数量
20g
100×160×15(荷姿サイズ)
きつめ、5ml用
50個
1個
90g
140×100×30(荷姿サイズ)
きつめ、20~70ml用
50個
1パック

50個入り

30g
85×115×20(荷姿サイズ)
ややきつめ、5ml用
50個
1個
20g
165×95×20(荷姿サイズ)
ややゆるめ、5ml用
50個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,500
( 3,850 )
1日目
6,500
( 7,150 )
1日目
3,500
( 3,850 )
1日目
3,500
( 3,850 )
1日目

詳細情報

基本情報

液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミラクルワイパプランジャのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミラクルワイパプランジャ
アダプターチューブOリングシリンジ用
シリンジヘッドキャップ
ミラクルワイパ プランジャ
ヘッドキャップ
チュービングディスペンサー用シリコンチューブ
メーカー武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング
通常価格3,500-2,400 -1,160 -5,000 -2,750 -5,688
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質ポリエチレン製バイトンポリエチレン製---
内容量50個1パック(20個)50個1パック(50個)1パック(50個)1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト