17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ディスペンサ用手元スイッチ 2ピンコネクタ用

通常単価(税別)
6,000
税込単価
6,600
通常出荷日:1日目

シリンジ先端部に取付けて、手元で吐出ON/OFFをコントロールするスイッチです。

  • その他
    オプション
  • 質量
    50g
  • 寸法(mm)
    150×90×25(荷姿サイズ)
  • 仕様
    2ピンコネクタ用

型番:

LS-3T-1602P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LS-3T-1602Pの仕様・寸法情報

その他
オプション
質量
50g
寸法(mm)
150×90×25(荷姿サイズ)
仕様
2ピンコネクタ用

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LS-3T-1602P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,000
( 6,600 )
1日目

詳細情報

基本情報

シリンジ先端部に取付けて、手元で吐出ON/OFFをコントロールするスイッチです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスペンサ用手元スイッチ 2ピンコネクタ用の型番LS-3T-1602Pのページです。 型番LS-3T-1602Pに関する仕様情報を記載しております。
ディスペンサ用手元スイッチ 2ピンコネクタ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスペンサ用手元スイッチ 2ピンコネクタ用
ディスペンサー用金属ニードル SNA-20G-B
液ダレ防止弁 バルブ用R1/8 70kPa
シリンジチップキャップ(ローレットタイプ)
精密ソリッドノズル 内径0.4mm
目盛付UVブロックシリンジ 5mL
メーカー武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング
通常価格6,0007,20016,0002,3758,35510,678
通常出荷日1日目1日目10日目1日目1日目1日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
質量50g150g-40g10g180g
寸法(mm)150×90×25(荷姿サイズ)90×80×40(荷姿サイズ)150×110×30(荷姿サイズ)130×85×20(荷姿サイズ)10×10×20(荷姿サイズ)225×225×50(荷姿サイズ)
仕様2ピンコネクタ用-使用スプリング圧:70kPa---
よく一緒に購入される商品

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト