17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フロートワイパープランジャ FLPシリーズ【50個入り】

通常単価(税別)
2,7856,500
税込単価
3,0647,150
通常出荷日:1日目

液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 質量

  • 寸法(mm)

  • 仕様

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

質量

寸法(mm)

仕様

内容量

最小発注数量
10g
85×100×15(荷姿サイズ)
ゆるめ、3ml用
50個
1パック

50個入り

20g
160×100×15(荷姿サイズ)
ゆるめ、5ml用
50個
1パック

50個入り

90g
135×195×45(荷姿サイズ)
ゆるめ、20~70ml用
50個
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,785
( 3,064 )
1日目
3,500
( 3,850 )
1日目
6,500
( 7,150 )
1日目

詳細情報

基本情報

液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フロートワイパープランジャ FLPシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フロートワイパープランジャ FLPシリーズ
チュービングディスペンサー用PTFEチューブ
アダプターチューブ用Oリング ORG-S
ヘッドキャップ
アダプターチューブOリングシリンジ用
ミラクルワイパ プランジャ
メーカー武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング
通常価格2,785-3,838 -1,800 -2,750 -2,400 -5,000 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目〜
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質ポリエチレン製-シリコーンゴム製-バイトン-
内容量50個1本20個1パック(50個)1パック(20個)1パック(50個)
よく一緒に購入される商品

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング