17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3ピンニードル 内径0.86mm

通常単価(税別)
2,691
税込単価
2,960
通常出荷日:15日目

多点同時吐出でタクトを1/2~1/4に!【商品仕様】・材質:針/SUS、針元/真鍮(Niメッキ)

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 内径(mm)
    0.86
  • 材質(針)
    SUS
  • 材質(針元)
    真鍮(Niメッキ)

型番:

DN-18G-3P
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DN-18G-3Pの仕様・寸法情報

その他
オプション
内径(mm)
0.86
材質(針)
SUS
材質(針元)
真鍮(Niメッキ)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
DN-18G-3P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,691
( 2,960 )
15日目

詳細情報

基本情報

多点同時吐出でタクトを1/2~1/4に!
【商品仕様】
・材質:針/SUS、針元/真鍮(Niメッキ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3ピンニードル 内径0.86mmの型番DN-18G-3Pのページです。 型番DN-18G-3Pに関する仕様情報を記載しております。
3ピンニードル 内径0.86mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3ピンニードル 内径0.86mm
ディスペンサー用金属ニードル SNA-20G-B
ツインニードル
MUSASHI 金属ニードル
金属ニードル SNAシリーズ
カーブニードル CPNシリーズ
メーカー武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング
通常価格2,6917,2001,8571,199 -8,913 -7,427 -
通常出荷日15日目1日目12日目1日目〜1日目〜1日目〜
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
内径(mm)0.86Φ0.61----
材質(針)SUSステンレス(SUS304)SUS-SUSSUS
材質(針元)真鍮(Niメッキ)真鍮(ニッケルメッキ)真鍮(Niメッキ)-真鍮(Niメッキ)ポリプロピレン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト