17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハケノズル

通常単価(税別)
2,2003,000
税込単価
2,4203,300
通常出荷日:1日目

ニードル型ノズルでは困難な、広範囲の面塗布を実現。【商品仕様】・材質:ハケ部/ポリエステル繊維、針元/...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 材質(針元)
    ポリエチレン他
  • 材質
    ポリエステル繊維(ハケ部)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 質量

  • 寸法(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

質量

寸法(mm)

最小発注数量
-
4.5(ハケ部径)/85×55×5(荷姿サイズ)
1個
10g
4.5(ハケ部径)/85×55×5(荷姿サイズ)
1個
-
2(ハケ部径)/85×55×10(荷姿サイズ)
1個
10g
2(ハケ部径)/85×55×10(荷姿サイズ)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,200
( 2,420 )
1日目
2,200
( 2,420 )
1日目
2,850
( 3,135 )
1日目
3,000
( 3,300 )
1日目

詳細情報

基本情報

ニードル型ノズルでは困難な、広範囲の面塗布を実現。
【商品仕様】
・材質:ハケ部/ポリエステル繊維、針元/ポリエチレン他

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハケノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハケノズル
チュービングディスペンサー用PTFEチューブ
シリンジチップキャップ(ローレットタイプ)
金属ニードル SNAシリーズ
アダプターチューブ用Oリング ORG-N-B
プラスチックニードル SUS針 ポリアセタール針元
メーカー武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング
通常価格2,200-3,838 -2,3758,913 -557 -2,783
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質(針元)ポリエチレン他--真鍮(Niメッキ)-ポリアセタール
材質ポリエステル繊維(ハケ部)-ポリエチレン製-ニトリルゴム製-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト