17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アダプターチューブ

通常単価(税別)
3,000
税込単価
3,300
通常出荷日:1日目

ディスペンサとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 質量

  • 寸法(mm)

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

質量

寸法(mm)

仕様

最小発注数量
30g
145×135×20(荷姿サイズ)
3mLシリンジ用
1個
40g
145×140×20(荷姿サイズ)
5mLシリンジ用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,000
( 3,300 )
1日目
3,000
( 3,300 )
1日目

詳細情報

基本情報

ディスペンサとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アダプターチューブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アダプターチューブ
アダプターチューブ用Oリング ORG-N-B
アンチ・スタティックアダプターチューブ
アダプターチューブ用Oリング
アダプターチューブOリングシリンジ用
アダプターチューブ用Oリング ORG-S
メーカー武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリングアズワン武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング
通常価格3,000557 -4,0007422,400 -1,800 -
通常出荷日1日目1日目〜15日目12日目1日目1日目〜
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
詳細タイプアダプターチューブOリングアダプターチューブ---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト