17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

PEケース(カンテムポット)

通常単価(税別)
670
税込単価
737
通常出荷日:1日目

酸化防止剤・滑剤・紫外線吸収剤等の添加剤を一切使用していません。

  • 商品タイプ
    小型ケース
  • 容量
    1500mL
  • 外寸法 (mm)
    198×143×75
  • 内寸法 (mm)
    181×125×70
  • 材質
    PE(ポリエチレン)

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

4-5346-03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4-5346-03の仕様・寸法情報

商品タイプ
[その他] 小型ケース
容量
1500mL
外寸法(mm)
198×143×75
内寸法(mm)
181×125×70
材質
PE(ポリエチレン)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-5346-03
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
670
( 737 )
1日目

詳細情報

基本情報

酸化防止剤・滑剤・紫外線吸収剤等の添加剤を一切使用していません。

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PEケース(カンテムポット)の型番4-5346-03のページです。 型番4-5346-03に関する仕様情報を記載しております。
PEケース(カンテムポット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PEケース(カンテムポット)
スプレー No.885 容量 500ml
滅菌4オンスコンテナー 120mL
ハイベッセル容器 100mL
有機溶剤用スプレー
試料ケース(MAJYケース)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格6702,52027,9002202,4204,200 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ小型ケーススプレーコンテナシール容器スプレー小型ケース
容量1500mL500ml120mL100ml500ml-
外寸法(mm)198×143×75-----
内寸法(mm)181×125×70-----
材質PE(ポリエチレン)容器・ピストル/PP(ポリプロピレン)、ホース/シリコンPP(ポリプロピレン)本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)本体/特殊ガラス繊維強化ポリプロピレン、容器/PE(ポリエチレン)、ノズル/PP(ポリプロピレン)、ノズルパッキン/NBR(ニトリルゴム)PP(ポリプロピレン)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト