17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アンチ・スタティックアダプターチューブ

通常単価(税別)
4,000
税込単価
4,400
通常出荷日:15日目

ディスペンサとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。(帯電防止仕様)

  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    アダプターチューブ
  • 仕様
    10mLシリンジ用

型番:

AT-10E-H-SEP-1.0M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AT-10E-H-SEP-1.0Mの仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
アダプターチューブ
仕様
10mLシリンジ用
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
AT-10E-H-SEP-1.0M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,000
( 4,400 )
15日目

詳細情報

基本情報

ディスペンサとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。(帯電防止仕様)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンチ・スタティックアダプターチューブの型番AT-10E-H-SEP-1.0Mのページです。 型番AT-10E-H-SEP-1.0Mに関する仕様情報を記載しております。
アンチ・スタティックアダプターチューブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アンチ・スタティックアダプターチューブ
アダプターチューブ用Oリング ORG-N-B
ディスペンサ用手元スイッチ 2ピンコネクタ用
液ダレ防止弁 バレル用R1/4 70kPa
クリアシリンジ 標準タイプ
アダプターチューブ
メーカー武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング
通常価格4,000557 -6,00016,0004,250 -3,000
通常出荷日15日目1日目〜1日目15日目1日目1日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
詳細タイプアダプターチューブOリング---アダプターチューブ
仕様10mLシリンジ用-2ピンコネクタ用使用スプリング圧:70kPa標準タイプ-
よく一緒に購入される商品

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト