17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

KYK 高純度精製水 クリーン&クリーン 2L

通常単価(税別)
537
税込単価
591
通常出荷日:1日目

【特長】・超純水製造装置(RO膜+イオン交換+UF膜)により精製した高純度精製水・UV殺菌器による殺菌...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    精製水
  • メーカー型番
    02-101
  • JANコード
    4972796012368
  • 付属品
    ノズル
  • 内容量
    2L

型番:

2-3643-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-3643-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細タイプ
精製水
メーカー型番
02-101
JANコード
4972796012368
付属品
ノズル
内容量
2L

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2-3643-01

内容量

最小発注数量
2L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
537
( 591 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超純水製造装置(RO膜+イオン交換+UF膜)により精製した高純度精製水
・UV殺菌器による殺菌処理を実施

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KYK 高純度精製水 クリーン&クリーン 2Lの型番2-3643-01のページです。 型番2-3643-01に関する仕様情報を記載しております。
KYK 高純度精製水 クリーン&クリーン 2Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KYK 高純度精製水 クリーン&クリーン 2L
精製水
高純度精製水(純水) 10個おまとめ品
純水(精製水) W-20
研究用精製水 20L
無水エタノールIP 400ml
メーカーアズワン古河薬品工業トラスコ中山ケニスアズワン健栄製薬
通常価格5371,20925,3924,6984,3511,183
通常出荷日1日目1日目1日目9日目1日目9日目
商品タイプその他-その他---
詳細タイプ精製水-----
メーカー型番02-101-----
JANコード4972796012368-----
付属品ノズル-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精製水・純水カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト