17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Prefiltration before membrane filtration PP2514250

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Prefiltration before membrane filtration

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PP2514250

2026年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・フィルター孔径:25.0µm
・フィルター直径:142mm
・材質:ポリプロピレン
・フィルターカラー:白色
・フィルターコード:PP25
・フィルタータイプ:ネット フィルター
・フィルター表面:プレーン
・湿潤性:親水性

ご注意

  • 国内外の在庫状況により納期が表記と異なる事がございますことご了承ください。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
濾紙
フィルター孔径(um)
25.0
詳細タイプ
ネット フィルター
フィルター直径(φmm)
142
表面
プレーン
フィルター材質
ポリプロピレン
カラー
白色
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト