ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アドバンテック東洋 メンブレンフィルター |
|
アドバンテック東洋 円形定性ろ紙 #1【100個入り】 |
|
エスコ 直径58mmじょうご用フィルター |
|
アズワン ナフロン(PTFE)シート |
【特長】
・紙厚がNo.1より厚く、緻密なため硫酸鉛のような普通沈殿を保持します
・定性分析用、工業濾過用として使われます
・日本製
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アドバンテック東洋
アドバンテック東洋 角形定性ろ紙 100枚入 560×485/600×600mm
0通常価格(税別):15,564円~

アズワン
マイクロシリンジポンプエコノミー
0通常価格(税別):131,557円~

ケニス
PTFEメンブレンフィルタ 白色 無地
0通常価格(税別):26,422円~

ニッコー
ディスポピペット DP-3 100入
0通常価格(税別):2,300円

トラスコ中山
ブック式pH試験紙
0通常価格(税別):218円

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):940円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):602円~