ツール用品技術窓口
【特長】・ディスポシリンジ用に開発されたHENKE社のシリンジキャップです・ル...
型番:
100個入り
【特長】・ディスポシリンジ用に開発されたHENKE社のシリンジキャップです・ルアーチップ、ルアーロックともに使用できます
武蔵エンジニアリング
シリンジスタンド
通常価格(税別):3,000円〜
アズワン
コンビチップアドバンスシリーズ/オプション
通常価格(税別):2,100円〜
マイクロペットプラス(シングルチャンネル)/オプション
通常価格(税別):310円
ニッコー・ハンセン
自給式マイクロピペット/オプション品
通常価格(税別):1,800円〜
アキュラマクロピペット/オプション
通常価格(税別):5,000円〜
デジタルシリンジ eVol(R)XR
通常価格(税別):15,800円〜
ケニス
VICI PSシリンジ(A-2型)
通常価格(税別):17,575円〜
電動ハンドピペッター
通常価格(税別):2,060円
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
通常価格(税別) : 2,000円-
通常出荷日 : 1日目
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
シリンジキャップ レッド
通常価格(税別):3,500円
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード