17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

滅菌4オンスコンテナー 120mL【100個入り】

通常単価(税別)
27,900
税込単価
30,690
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・透明度が高く、中身が容易に確認できます・モレにくいプラグシールタイプのスクリューキャップです

  • 商品タイプ
    コンテナ
  • 容量
    120mL
  • サイズ (mm)
    Φ58×80
  • JANコード
    4580514212060
  • メーカー型番
    13-711-65
  • 一目盛 (ml)
    10
  • 最小目盛
    20
  • 材質
    PP(ポリプロピレン)

型番:

2-7424-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

2-7424-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
コンテナ
容量
120mL
サイズ(mm)
Φ58×80
JANコード
4580514212060
メーカー型番
13-711-65
一目盛(ml)
10
最小目盛
20
材質
PP(ポリプロピレン)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2-7424-01
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,900
( 30,690 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明度が高く、中身が容易に確認できます
・モレにくいプラグシールタイプのスクリューキャップです

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

滅菌4オンスコンテナー 120mLの型番2-7424-01のページです。 型番2-7424-01に関する仕様情報を記載しております。
滅菌4オンスコンテナー 120mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
滅菌4オンスコンテナー 120mL
有機溶剤用スプレー
スプレー No.885 容量 500ml
ハイベッセル容器 100mL
Fine ポリハンドラップ丸型500mL
ZC-78・79 ハンドラップ (液体用ディスペンサー)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン東京硝子器械エンジニア
通常価格27,9002,4202,5202201,5304,163
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目1日目
商品タイプコンテナスプレースプレーシール容器ハンドラップハンドラップ
容量120mL500ml500ml100ml500ml177ml(6oz)
サイズ(mm)Φ58×80φ95×223.5-Φ57.2(口内径)×Φ69.4(外径)×55.7(高さ)80φ×165H底部55角×高さ110
JANコード458051421206049772631353044977263008851---
メーカー型番13-711-653530(アイボリー)No.885---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト