17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

NL-202JC-10(W)用ヒーターNPH-212-10 NPH-212-10

NL-202JC-10(W)用ヒーターNPH-212-10【5個入り】

通常単価(税別)
4,648
税込単価
5,113
通常出荷日:6日目

【特長】・カッター付きで、シール巾10mm(NL-202 JC-10のみ)とランクアップしました・カッ...

詳細を確認

型番:

NPH-212-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

仕様

型式NPH-212-10
品名NL-202JC-10(W)用交換ヒーター 5本入
入数5本

NPH-212-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
シーラー用オプション
シール幅(mm)
10
詳細タイプ
NL-202JC-10(W)用交換ヒーター
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
NPH-212-10
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,648
( 5,113 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カッター付きで、シール巾10mm(NL-202 JC-10のみ)とランクアップしました
・カッターはシール位置から5mmの所でカットできます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NL-202JC-10(W)用ヒーターNPH-212-10の型番NPH-212-10のページです。 型番NPH-212-10に関する仕様情報を記載しております。
NL-202JC-10(W)用ヒーターNPH-212-10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NL-202JC-10(W)用ヒーターNPH-212-10
AZシーラー シール幅 5mm
シーラー NL-202JW-10
AC100V/150W 密封パック器
長尺シーラー 2.8×600mm
足踏み式シーラー(溶着専用タイプ)
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械エスコアズワン富士インパルス
通常価格4,64846,000 -77,12210,80042,180112,032
通常出荷日6日目6日目6日目2日目1日目4日目
商品タイプシーラー用オプション卓上シーラー卓上シーラー卓上シーラー卓上シーラー足踏み式シーラー
シール幅(mm)10510最大2802.82/5
詳細タイプNL-202JC-10(W)用交換ヒーターシール方式:上片側加熱----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト