ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
東京硝子器械 チャック付きポリ袋 幅 50~340mm LDPE【100~300個入り】 |
|
エスコ ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】 |
|
エスコ ポリ袋(チャック付/100枚)厚み0.04mm【100個入り】 |
|
東京硝子器械 ユニパック チャック付ポリ袋 PE【100~300個入り】 |

【特長】・チャック付きで開閉できるポリエチレン袋です・厚さ:0.040mm
| 品名 | チャック付きポリ袋 | チャック付きポリ袋 | チャック付きポリ袋 |
|---|---|---|---|
| 型式 | DG-4 | GG-4 | JG-4 |
| 厚さ | 0.040mm | 0.040mm | 0.040mm |
| 寸法(チャック下長さ×幅) | 120×85mm | 200×140mm | 340×240mm |
| 入数 | 200枚 | 100枚 | 100枚 |
【特長】
・チャック付きで開閉できるポリエチレン袋です
・厚さ:0.040mm
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):104円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):134円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819
4.6通常価格(税別):178円~

アズワン
ポリ袋 厚み(mm) 0.03~1
5通常価格(税別):2,470円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.03mm 301~320
4.8通常価格(税別):130円~

トラスコ中山
業務用ポリ袋(厚手タイプ)
4.3通常価格(税別):794円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):131円~