17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリコーンオイルスプレー KF96SP 420mL KF96SP

シリコーンオイルスプレー KF96SP 420mL

通常単価(税別)
4,250
税込単価
4,675
通常出荷日:6日目

【特長】・主成分はシリコーンオイルKF96ですから、200℃ぐらいまで安定して使用できます・離型性・潤...

詳細を確認

型番:

KF96SP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

型式KF96SP
適合離型、粘着防止、潤滑
容量420mL
粘度1000(C/S)

KF96SPの仕様・寸法情報

種類
スプレー
主な用途
プラスチック
最高使用温度
~200℃
容量(ml)
420
粘度(C/S)
1000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
KF96SP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,250
( 4,675 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・主成分はシリコーンオイルKF96ですから、200℃ぐらいまで安定して使用できます
・離型性・潤滑性にすぐれ、つや出し剤にも使用できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリコーンオイルスプレー KF96SP 420mLの型番KF96SPのページです。 型番KF96SPに関する仕様情報を記載しております。
シリコーンオイルスプレー KF96SP 420mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコーンオイルスプレー KF96SP 420mL
NX20 ハイグリース(300ml)
超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールドスプレー
ルーバBN
超極圧潤滑剤 LSベルハンマー グリーススプレー
コンプレッサオイル Z-6000
メーカー東京硝子器械育良精機製作所スズキ機工山一化学スズキ機工三井精機
通常価格4,2509902,577 -10,290 -1,858 -68,927
通常出荷日6日目5日目1日目〜4日目1日目5日目
種類スプレースプレー-スプレースプレーオイル
主な用途プラスチックチェーン / 摺動部 / 軸受 / ワイヤ / ギヤ / ヒンジ摺動部摺動部 / 組立て用摺動部コンプレッサー
最高使用温度~200℃~200℃~300℃~200℃~300℃~200℃
容量(ml)420-----
粘度(C/S)1000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト