ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
アズワン ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) |
|
アズワン ステンレス球 SUS304 |
|
ケニス マグネットポンプ MD |

| 型式 | 30-3UT-C |
|---|---|
| 適合外径 | Φ3(Φ1/8")mm |
| 入数 | 1個 |
【特長】
・Φ3とΦ1/8"は共有できます
・型式:30-3UT-C
・適合外径:Φ3(Φ1/8")mm
・材質:ボディ:PTFE製、ナット:ECTFE製
・入数:1個
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ナフロン PFAチューブ
4通常価格(税別):660円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):2,640円~

トラスコ中山
液送用ふっ素樹脂チューブ
0通常価格(税別):8,033円~

アズワン
ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ)(10mパック)
0通常価格(税別):6,460円~

ケニス
シリコンチューブ 長さ10m
0通常価格(税別):5,329円~

アルバック
油回転真空ポンプ G-50DA
0通常価格(税別):91,708円

アラム
ポンプ用シリコンチューブ
0通常価格(税別):1,617円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~