17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チューブフィッティング 30-3BU 30-3BU-C

チューブフィッティング 30-3BU

通常単価(税別)
2,148
税込単価
2,363
通常出荷日:17日目

【特長】・Φ3とΦ1/8"は共用できます・型式:30-3BU-C・適合外径:Φ3(Φ1/8")mm・取...

詳細を確認

型番:

30-3BU-C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

型式30-3BU-C
適合外径Φ3(Φ1/8")mm
取付内径Φ6.2mm
入数1個

30-3BU-Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
チューブ継手
適用チューブ外径(mm)
3(1/8")
取付内径(mm)
6.2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 17日以内

型番リスト

表示件数
型番
30-3BU-C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,148
( 2,363 )
17日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Φ3とΦ1/8"は共用できます
・型式:30-3BU-C
・適合外径:Φ3(Φ1/8")mm
・取付内径:Φ6.2mm
・材質:ボディ:PTFE製、ナット:ECTFE製
・入数:1個

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チューブフィッティング 30-3BUの型番30-3BU-Cのページです。 型番30-3BU-Cに関する仕様情報を記載しております。
チューブフィッティング 30-3BUのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューブフィッティング 30-3BU
ミニヘルールエルボ EL-FS3シリーズ
パネル・ユニオン PT3/8・PT1/2
三方コック C-3N-8
JIS VF/VGビューポート(コバール)
エイトロック継手(袋ナットタイプ)
メーカーフロウエルアズワン東京硝子器械アズワン三商八興
通常価格2,14815,814 -9,800 -19,853117,500 -9,835 -
通常出荷日17日目10日目〜7日目〜1日目19日目1日目
商品タイプチューブ継手その他その他チューブ継手その他チューブ継手
適用チューブ外径(mm)3(1/8")-----
取付内径(mm)6.2-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト