ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
東京硝子器械 ルアーフィッティング VPRF406【10個入り】 |
|
ユニコントロールズ ルアーアダプタ UNJ-M6S |
|
東京硝子器械 PTFEチューブ 0638-17-15 |
|
東京硝子器械 オスルアーフィッティング VRM【10個入り】 |
|
東京硝子器械 チューブコネクターI型 VPI126【10個入り】 |

| 品目 | PP製メスルアー(F)フィッティング |
|---|---|
| 型式 | VRF106 |
| 適用チューブ | 軟質チューブ用(シリコン等) |
| 適用チューブ内径(mm) | 1.5 |
| 入数 | 10個 |
【特長】
・軟質、半軟質チューブ用接続口またはプラグとルアーテーパー式のオスルアー、オスルアーロックまたはメスルアーとの組み合わせです
・オートクレーブ滅菌(+121℃)・ガンマ線・EOG滅菌が可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アラム
アラムPVCニップル
0通常価格(税別):202円

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):2,640円~

中興化成工業
チューコーフロー フッ素樹脂(PTFE)チューブ インチサイズ
5通常価格(税別):3,715円~

ケニス
ポリチューブ(軟質ポリエチレン管)
3通常価格(税別):1,350円~

仁礼工業
PEEKチューブ 6色
0通常価格(税別):9,747円~

トラスコ中山
液送用ふっ素樹脂チューブ
0通常価格(税別):8,033円~

東京硝子器械
PTFEチューブ 0638-17-15
0通常価格(税別):2,518円~

ケニス
水陸両用型ポンプ RSDシリーズ
0通常価格(税別):21,800円~

三商
シリコンチューブ 12×16 10m巻 箱入
0通常価格(税別):9,350円