17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ルアーフィッティング VPRF406 VPRF406

ルアーフィッティング VPRF406【10個入り】

通常単価(税別)
1,225
税込単価
1,348
通常出荷日:7日目

【特長】・軟質、半軟質チューブ用接続口またはプラグとルアーテーパー式のオスルアー、オスルアーロックまた...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    チューブ継手
  • 詳細タイプ
    ルアーフィッティング
  • 使用チューブ内径 (mm)
    4
  • 材質
    PP製

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

VPRF406
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

仕様

品目PP製メスルアー(F)フィッティング
型式VPRF406
適用チューブ半硬質チューブ用(フッ素等)
適用チューブ内径(mm)4.0
入数10個

VPRF406の仕様・寸法情報

商品タイプ
チューブ継手
詳細タイプ
ルアーフィッティング
使用チューブ内径(mm)
4
材質
PP製

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
VPRF406
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,225
( 1,348 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軟質、半軟質チューブ用接続口またはプラグとルアーテーパー式のオスルアー、オスルアーロックまたはメスルアーとの組み合わせです
・オートクレーブ滅菌(+121℃)・ガンマ線・EOG滅菌が可能

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ルアーフィッティング VPRF406の型番VPRF406のページです。 型番VPRF406に関する仕様情報を記載しております。
ルアーフィッティング VPRF406のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルアーフィッティング VPRF406
メスルアーフィッティング VRF106
チューブコネクターL型 VPL306
チューブコネクターI型 VPI126
スプリング式チェックバルブ
フレヤード・ユニオン 8/10mm PP
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格1,2251,1232,2451,7341,2244,300 -
通常出荷日7日目6日目6日目6日目10日目6日目〜
商品タイプチューブ継手チューブ継手チューブ継手チューブ継手その他その他
詳細タイプルアーフィッティングメスルアーフィッティングL型コネクターI型コネクタースプリング式チェックバルブフレヤード・ユニオン
使用チューブ内径(mm)41.531.5-2.5--
材質PP製PP製ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)本体/PP、スプリング/SUS302、ボール/SUS316、シール/EPDMPP製
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト