17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チューブコネクターL型 VPL306 VPL306

チューブコネクターL型 VPL306【10個入り】

通常単価(税別)
2,245
税込単価
2,470
通常出荷日:6日目

【特長】・ポリエチレンやフッ素樹脂などの半硬質チューブ用です・ポリプロピレン(PP)製で、オートクレー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    チューブ継手
  • 詳細タイプ
    L型コネクター
  • 使用チューブ内径 (mm)
    3
  • 材質
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • サイズによって写真と形状が異なる場合がございます。ご了承ください。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

VPL306
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

仕様

タイプL型
型式VPL306
適合チューブ内径3.0mm
入数10個

VPL306の仕様・寸法情報

商品タイプ
チューブ継手
詳細タイプ
L型コネクター
使用チューブ内径(mm)
3
材質
ポリプロピレン(PP)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
VPL306
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,245
( 2,470 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエチレンやフッ素樹脂などの半硬質チューブ用です
・ポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能です

ご注意

  • サイズによって写真と形状が異なる場合がございます。ご了承ください。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チューブコネクターL型 VPL306の型番VPL306のページです。 型番VPL306に関する仕様情報を記載しております。
チューブコネクターL型 VPL306のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューブコネクターL型 VPL306
チューブコネクターI型 VPI126
ルアーフィッティング VPRF406
メスルアーフィッティング VRF106
パネル・ユニオン PT3/8・PT1/2
スプリング式チェックバルブ
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格2,2451,7341,2251,1239,800 -1,224
通常出荷日6日目6日目7日目6日目7日目〜10日目
商品タイプチューブ継手チューブ継手チューブ継手チューブ継手その他その他
詳細タイプL型コネクターI型コネクタールアーフィッティングメスルアーフィッティングパネル・ユニオンスプリング式チェックバルブ
使用チューブ内径(mm)31.5-2.541.5--
材質ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)PP製PP製PP製本体/PP、スプリング/SUS302、ボール/SUS316、シール/EPDM
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト