17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PTFE オスニードルバルブ 装置用 L型 Φ8×R1/4 F-2029-002

PTFE オスニードルバルブ 装置用 L型 Φ8×R1/4

通常単価(税別)
20,135
税込単価
22,149
通常出荷日:6日目

【特長】・片方はチューブ接続で、もう一方は装置に接続します・適合外径:Φ8mm・Rオスネジ:1/4・オ...

詳細を確認

型番:

F-2029-002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

適合外径Φ8mm
Rオスネジ1/4
オリフィス径Φ4mm
材質PTFE製
入数1個

F-2029-002の仕様・寸法情報

商品タイプ
チューブ継手
ねじサイズ
R 1/4
オリフィス径(mm)
4
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-2029-002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,135
( 22,149 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片方はチューブ接続で、もう一方は装置に接続します
・適合外径:Φ8mm
・Rオスネジ:1/4
・オリフィス径:Φ4mm
・材質:PTFE製
・入数:1個

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFE オスニードルバルブ 装置用 L型 Φ8×R1/4の型番F-2029-002のページです。 型番F-2029-002に関する仕様情報を記載しております。
PTFE オスニードルバルブ 装置用 L型 Φ8×R1/4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE オスニードルバルブ 装置用 L型 Φ8×R1/4
フッ素樹脂(PTFE)パイプエルボーアダプター
ミニチューブコネクターL型
チューブコネクターL型 VPL306
ふっ素樹脂(PTFE) ハーフオスジョイント I型
ふっ素樹脂(PTFE) 接続ジョイントT型
メーカーフロン工業フロンケミカルアラム東京硝子器械フロンケミカルフロンケミカル
通常価格20,1353,9269982,2454,700 -6,323 -
通常出荷日6日目9日目8日目6日目1日目〜1日目
商品タイプチューブ継手チューブ継手チューブ継手チューブ継手チューブ継手チューブ継手
ねじサイズR 1/4その他----
オリフィス径(mm)4-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト