17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ノンスピルカップリングインサート タケノコ NS1D220212

ノンスピルカップリングインサート タケノコ

通常単価(税別)
2,459
税込単価
2,705
通常出荷日:8日目

【特長】・外した時に液だれを防ぐノンスピルタイプです・流路への空気の混入もきわめてわずかです・最小のノ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 使用圧力 (MPa)
    0.1
  • チューブ内径 (mm)
    3.2
  • 材質
    ポリプロピレン
  • 詳細タイプ
    ノンスピルカップリングインサート
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~49
  • 材質詳細
    主要部分&弁:ガラスファイバー入ポリプロピレン、PEEK、ポリプロピレン、プッシュボタン:PEEK、バネ:316ステンレス、Oリング:EPDM

型番:

NS1D220212
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

品目ノンスピルカップリング
種類タケノコ
型式NS1D220212
品名カップリングインサート
チューブ内径1/8inch(3.2mm)
耐圧真空から1.0bar(0.1MPa)
耐熱温度0~49℃
材質主要部分&弁:ガラスファイバー入ポリプロピレン、PEEK、ポリプロピレン、プッシュボタン:PEEK、バネ:316ステンレス、Oリング:EPDM
入数1個

NS1D220212の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
使用圧力(MPa)
0.1
チューブ内径(mm)
3.2
材質
ポリプロピレン
詳細タイプ
ノンスピルカップリングインサート
使用温度範囲(℃)
0~49
材質詳細
主要部分&弁:ガラスファイバー入ポリプロピレン、PEEK、ポリプロピレン、プッシュボタン:PEEK、バネ:316ステンレス、Oリング:EPDM
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
NS1D220212
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,459
( 2,705 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外した時に液だれを防ぐノンスピルタイプです
・流路への空気の混入もきわめてわずかです
・最小のノンスピルカップリングで3.2mmからマイクロチューブまで対応します
・回転機能がありチューブねじれを解消します
・接続と脱離を繰り返す用途に最適です
・シンプルで使いやすいだけでなく安全で確実な接続が可能です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ノンスピルカップリングインサート タケノコの型番NS1D220212のページです。 型番NS1D220212に関する仕様情報を記載しております。
ノンスピルカップリングインサート タケノコのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノンスピルカップリングインサート タケノコ
ノンスピルカップリングボディ タケノコ
ミニチューブコネクターT型
ミニチューブコネクターL型
ミニチューブコネクターI型
ミニチューブコネクターY型
メーカーアラムアラムアラムアラムアラムアラム
通常価格2,4596,040998998759 -1,080
通常出荷日8日目75日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプその他その他チューブ継手チューブ継手チューブ継手チューブ継手
使用圧力(MPa)0.10.1----
チューブ内径(mm)3.23.23.43.4--
材質ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン(PP)PP製PP製PP製
詳細タイプノンスピルカップリングインサートノンスピルカップリングボディT型コネクターL型コネクターI型コネクターY型コネクター

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト