17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニチューブコネクターT型 1712-02

ミニチューブコネクターT型【10個入り】

通常単価(税別)
998
税込単価
1,098
通常出荷日:8日目

【特長】・材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています・入数:10個

  • 商品タイプ
    チューブ継手
  • チューブ内径 (mm)
    3.4
  • 材質
    ポリプロピレン(PP)
  • 詳細タイプ
    T型コネクター
  • 先端径 (mm)
    2.2

型番:

1712-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

仕様

品番1712-02
先端径2.2mm
接続部最大径3.4mm
材質ポリプロピレン(PP)
入数10個

1712-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
チューブ継手
チューブ内径(mm)
3.4
材質
ポリプロピレン(PP)
詳細タイプ
T型コネクター
先端径(mm)
2.2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
1712-02
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
998
( 1,098 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています
・入数:10個

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニチューブコネクターT型の型番1712-02のページです。 型番1712-02に関する仕様情報を記載しております。
ミニチューブコネクターT型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニチューブコネクターT型
ミニチューブコネクターL型
ノンスピルカップリングボディ タケノコ
ノンスピルカップリングインサート タケノコ
ミニチューブコネクターI型
ミニチューブコネクターY型
メーカーアラムアラムアラムアラムアラムアラム
通常価格9989986,0402,459759 -1,080
通常出荷日8日目8日目75日目8日目8日目8日目
商品タイプチューブ継手チューブ継手その他その他チューブ継手チューブ継手
チューブ内径(mm)3.43.43.23.2--
材質ポリプロピレン(PP)PP製ポリプロピレンポリプロピレンPP製PP製
詳細タイプT型コネクターL型コネクターノンスピルカップリングボディノンスピルカップリングインサートI型コネクターY型コネクター
先端径(mm)2.22.2----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト