17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バリアボックス BRB-1000 BRB-1000

バリアボックス BRB-1000

通常単価(税別)
7,780
税込単価
8,558
通常出荷日:6日目

【特長】・折り畳み可能、保管時に場所をとらない保冷容器です・保冷・耐水・衝撃吸収性にすぐれたワンダーボ...

詳細を確認

型番:

BRB-1000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

型式BRB-1000
品名バリアボックス1000
外形寸法W345×D310×H310mm
入数1セット
商品構成外装容器(紙製)×1、断熱材×1、パウチ保護用内箱×1、吸水性×1、ラベル4種類(感染性検体表示、セキュリティ、オーバーパック、ドライアイス)

BRB-1000の仕様・寸法情報

商品タイプ
保温・保冷容器
寸法(mm)
345×310×310
断熱材
断熱、緩衝用発泡紙
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
BRB-1000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,780
( 8,558 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折り畳み可能、保管時に場所をとらない保冷容器です
・保冷・耐水・衝撃吸収性にすぐれたワンダーボード(断熱・緩衝用発泡紙)を使用しています
・-20℃以下を72時間以上維持できます(外気温35℃、ドライアイス6.9kg使用の場合)
・UN3373の試験基準をパスしており、臨床検体(UN3373)の外装容器、または感染性物質(UN2814、UN2900)輸送時の保冷用オーバーパックとしても使用できます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バリアボックス BRB-1000の型番BRB-1000のページです。 型番BRB-1000に関する仕様情報を記載しております。
バリアボックス BRB-1000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バリアボックス BRB-1000
東京硝子 車載冷蔵庫 MD14F
東京硝子 ネオシッパー L型 L-2
サンコールドボックス #20/#25/#37/#75 ふた付き
東京硝子 検体輸送箱#15 20L C-CA04
東京硝子 検体輸送箱#15 20L 0439-28-54-22
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格7,78053,94418,85421,263 -32,70832,708
通常出荷日6日目6日目6日目6日目〜6日目6日目
商品タイプ保温・保冷容器その他その他フリーズボックスその他その他
寸法(mm)345×310×310外寸442×284×398/内寸348×190×213内寸W500×D350×H450-外寸W400×D300×H350/内寸W330×D230×H260外寸W400×D300×H350/内寸W330×D230×H260
断熱材断熱、緩衝用発泡紙--発泡ウレタンフォーム--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト