17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

硬質チューブ用ボトルキャップ BL60608 BL60608
MISUMI economy

硬質チューブ用ボトルキャップ BL60608

通常単価(税別)
6,200
税込単価
6,820
通常出荷日:7日目

【特長】・ネジ規格GL45用ボトルキャップで、色々なチューブサイズに対応でき、4ヶ所の紺色ガラス繊維強...

詳細を確認

型番:

BL60608
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

品目セーフティボトルキャップ PP製
型式BL60608
適応チューブ外径1/16"~2.0/2.1~4.0mm
バルブ
入数1個

BL60608の仕様・寸法情報

商品タイプ
キャップ
材質
ポリプロピレン
適応チューブ外径(mm)
2.1~4.0(1/16"~2.0)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
BL60608
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,200
( 6,820 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネジ規格GL45用ボトルキャップで、色々なチューブサイズに対応でき、4ヶ所の紺色ガラス繊維強化のPP製ソケットと黒色ガラス繊維強化のPA製ナット付きです
・バルブ無しソケットは加圧・吸引源からのチューブがナットとソケット内を貫通させて、自由にボトル内の高さが調節できるため、液体・ガスの送液や廃液容器、バブルトラップに適しています
・FEP製バルブ付きソケットはチューブを貫通させられませんが、各ソケットに対応する内側には、内径6mmチューブが取り付けできる突起が付いています

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

硬質チューブ用ボトルキャップ BL60608の型番BL60608のページです。 型番BL60608に関する仕様情報を記載しております。
硬質チューブ用ボトルキャップ BL60608のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
硬質チューブ用ボトルキャップ BL60608
Cキャップ(シリコーンゴム)
ワンタッチ給油栓(コッくん)
SPCメス形栓
ボトルキャップ(軟質チューブ用) BL80036
ねじ口試験管用 キャップサイズ 15
メーカー東京硝子器械コクゴアズワン柴田科学ケニスケニス
通常価格6,2002,016 -39,27013,00016,00516,000
通常出荷日7日目5日目〜1日目10日目6日目6日目
商品タイプキャップキャップ--
材質ポリプロピレンシリコンスレンレスほうけい酸ガラス--
適応チューブ外径(mm)2.1~4.0(1/16"~2.0)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト