17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

油分測定補充試薬 WA-OIL-R 20回分 WA-OIL-R

油分測定補充試薬 WA-OIL-R 20回分

通常単価(税別)
10,386
税込単価
11,425
通常出荷日:6日目

【特長】・熱感応性ポリマーであるポリイソプロピルアクリルアミド(ポリニッパム)の特性を利用し、排水基準...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用試薬
  • 測定範囲 (mg/L)
    5~60
  • 反応回数
    20回
  • 測定時間
    約15分(2検体同時測定可能)

型番:

WA-OIL-R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

型式WA-OIL-R
品名油分測定補充試薬
測定範囲5~60mg/L
測定時間約15分(2検体同時測定可能)
測定回数20回
消費期限製造月から12ヶ月
入数20回 分

WA-OIL-Rの仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用試薬
測定範囲(mg/L)
5~60
反応回数
20回
測定時間
約15分(2検体同時測定可能)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
WA-OIL-R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,386
( 11,425 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱感応性ポリマーであるポリイソプロピルアクリルアミド(ポリニッパム)の特性を利用し、排水基準値程度の水中油分を検水量わずか40ml、約15分で測定できます
【用途】
・排水管理や水質事故時の現地調査等にご利用ください

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

油分測定補充試薬 WA-OIL-R 20回分の型番WA-OIL-Rのページです。 型番WA-OIL-Rに関する仕様情報を記載しております。
油分測定補充試薬 WA-OIL-R 20回分のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油分測定補充試薬 WA-OIL-R 20回分
全窒素試薬 高圧分解 TNP-N-R
全窒素・全りん測定セット・高圧 TNP-NP2
水質計用DPR試薬
HRP化学発光検出試薬(ルミナタ)WBLUシリーズ 0500
全窒素/全りんマルチSPセット TNP-MTSP
メーカー共立理化学研究所東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械ケニス東京硝子器械
通常価格10,3867,39081,0024,166 -32,134 -256,378
通常出荷日6日目5日目16日目5日目5日目16日目
商品タイプ汎用試薬汎用試薬汎用試薬汎用試薬PCR試薬汎用試薬
測定範囲(mg/L)5~60-----
反応回数20回-----
測定時間約15分(2検体同時測定可能)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

一般汎用試薬カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト