ファクトリーサプライ用品技術窓口

| 寸法(直径) | 150mm | 300mm |
|---|---|---|
| JIS P 3801 | 1種 | 1種 |
| 厚さ | 0.20mm | 0.20mm |
| 質量 | 90g/m2 | 90g/m2 |
| 濾水時間 | 45s | 45s |
| 入数 | 100枚 | 100枚 |
| 仕様補足 | 定性濾紙 | 定性濾紙 |
【特長】
・水酸化鉄のような粗大沈殿物の濾過用
・入数:100枚
・JIS P3801:1種
・厚さ:0.20mm
・質量:90g/m2
・濾水時間:45s
・仕様補足:定性濾紙
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ミニザルト
0通常価格(税別):16,412円~

アズワン
オイル試験紙
0通常価格(税別):10,300円

ケニス
PTFEメンブレンフィルタ 白色 無地
0通常価格(税別):26,422円~

ケニス
ハミルトンガスタイトシリンジ 1001TLL
0通常価格(税別):15,328円

三商
ハミルトン マイクロシリンジ 1010TLL ルアーロック 81620
0通常価格(税別):32,865円

武蔵エンジニアリング
シリンジスタンド
0通常価格(税別):3,000円~

トラスコ中山
ブック式pH試験紙
0通常価格(税別):218円

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム用綿棒クリーンルームCLASS100
0通常価格(税別):800円~