17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水分検出試験紙 5m MN90609

水分検出試験紙 5m

通常単価(税別)
9,600
税込単価
10,560
通常出荷日:6日目

【特長】・ガソリン、オイル、イソプロパノール、高級アルコール、固形の脂肪分や軟膏基剤の水エマルジョンな...

詳細を確認

型番:

MN90609
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

型式MN90609
反応時間直後
測定可能pH値pH1~10
寸法10mm×5m
入数1巻 (プラスチックケース入)
原産国ドイツ
期限管理納品後より約1~2年
温度管理冷暗所保管

MN90609の仕様・寸法情報

商品タイプ
試験紙
サイズ(mm)
10×5000
pH測定領域
1~10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
MN90609
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,600
( 10,560 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガソリン、オイル、イソプロパノール、高級アルコール、固形の脂肪分や軟膏基剤の水エマルジョンなどのサンプル溶液中・蒸気中に含まれる水分の有無を検出します
・水分と反応すると灰色試験紙は濃青色に変色します
・本試験紙で定量測定はできません

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水分検出試験紙 5mの型番MN90609のページです。 型番MN90609に関する仕様情報を記載しております。
水分検出試験紙 5mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水分検出試験紙 5m
オイル試験紙
pH試験紙 ロールタイプ UNIVスペア
pH試験紙 ツーバンド 7.0-10.0
pH試験紙 pH4.0~10.0
水分検出試験紙(WATESMO)
メーカー東京硝子器械アズワンアズワン東京硝子器械アズワンケニス
通常価格9,60010,3009444,8502,3999,600
通常出荷日6日目1日目1日目71日目1日目4日目
商品タイプ試験紙試験紙試験紙試験紙試験紙試験紙
サイズ(mm)10×500020×709×600010×50005×85-
pH測定領域1~102~101~117.0~10.04.0~10.02~10
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

試験紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト