17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

pH試験紙 ツーバンド 7.0-10.0 MN90305

pH試験紙 ツーバンド 7.0-10.0

通常単価(税別)
4,850
税込単価
5,335
通常出荷日:71日目

【特長】・2種類の異なった指示薬を2列に分離させた高い分解精度をもつリールタイプ試験紙です・分離させた...

詳細を確認

型番:

MN90305
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

品名pH試験紙 ツーバンド 7.0-10.0
型式MN90305
種類狭領域用
pH測定領域7.0~10.0
pH測定有効範囲7.0-7.3-7.6-7.9-8.2-8.5-8.8-9.1-9.4-9.7-10.0
仕様寸法:10mm幅×5m巻(プラスチックケース入)
入数1巻

MN90305の仕様・寸法情報

商品タイプ
試験紙
サイズ(mm)
10×5000
pH測定領域
7.0~10.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 71日以内

型番リスト

表示件数
型番
MN90305
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,850
( 5,335 )
71日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2種類の異なった指示薬を2列に分離させた高い分解精度をもつリールタイプ試験紙です
・分離させた2色の指示薬それぞれがサンプル溶液のpH値に応じて変色しますので、付属のカラースケールとの比較/照合が「pH試験紙スタンダード・pH試験紙」よりも正確に判定できます
・試験紙中央の白色部分はサンプル溶液を吸収しませんので、2色の比較が容易にできるだけでなく、乾いたときと同じくらいに試験紙に物理的強度を保持させています
・特殊構造のプラスチックディスペンサー入りで、個別に箱詰しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

pH試験紙 ツーバンド 7.0-10.0の型番MN90305のページです。 型番MN90305に関する仕様情報を記載しております。
pH試験紙 ツーバンド 7.0-10.0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
pH試験紙 ツーバンド 7.0-10.0
pH試験紙 pH4.0~10.0
pH試験紙 ロールタイプ UNIVスペア
オイル試験紙
水分検出試験紙 5m
ブック式pH試験紙
メーカー東京硝子器械アズワンアズワンアズワン東京硝子器械トラスコ中山
通常価格4,8502,39994410,3009,600218
通常出荷日71日目1日目1日目1日目6日目1日目
商品タイプ試験紙試験紙試験紙試験紙試験紙試験紙
サイズ(mm)10×50005×859×600020×7010×50009×54
pH測定領域7.0~10.04.0~10.01~112~101~10-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

試験紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト