17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MODEL8100用シリンジ 0.6mL 00-SG-S

MODEL8100用シリンジ 0.6mL【100個入り】

通常単価(税別)
22,380
税込単価
24,618
通常出荷日:6日目

【特長】・オートクレーブ(121℃、20分)が可能です・型式:00-SG-S・容量:0.6mL・精度:...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ディスポシリンジ
  • 容量
    0.6mL
  • 本体材質
    ポリプロピレン(PP)
  • 精度 (%)
    ±1.5
  • 付属品
    TSチップ100本付
  • 再現性
    ≦1.0%

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

00-SG-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

仕様

型式00-SG-S
容量0.6mL
精度±1.5%
再現性≦1.0%
材質ポリプロピレン(PP)
付属品TSチップ100本付
入数100個
仕様補足SG-S、Mシリンジは、付属のTSチップを装着して使用します

00-SG-Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスポシリンジ
容量
0.6mL
本体材質
ポリプロピレン(PP)
精度(%)
±1.5
付属品
TSチップ100本付
再現性
≦1.0%

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
00-SG-S
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,380
( 24,618 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オートクレーブ(121℃、20分)が可能です
・型式:00-SG-S
・容量:0.6mL
・精度:±1.5%
・再現性:≦1.0%
・材質:ポリプロピレン(PP)
・付属品:TSチップ100本付
・入数:100個
・仕様補足:SG-S、Mシリンジは、付属のTSチップを装着して使用します

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MODEL8100用シリンジ 0.6mLの型番00-SG-Sのページです。 型番00-SG-Sに関する仕様情報を記載しております。
MODEL8100用シリンジ 0.6mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MODEL8100用シリンジ 0.6mL
白硬注射筒 ロック先 200mL(アズワン)
白硬注射筒 ロック先 200mL,ディスポシリンジ
ソコレックスSH
イトーマイクロシリンジ MS-N50
ハミルトン マイクロシリンジ 725N 固定針 80700
メーカーニチリョーアズワン翼工業アズワンケニス三商
通常価格22,38057,64057,64028,22314,84120,683
通常出荷日6日目1日目1日目1日目9日目7日目
商品タイプディスポシリンジディスポシリンジディスポシリンジその他マイクロ・ガスタイトシリンジマイクロ・ガスタイトシリンジ
容量0.6mL200mL200mL0.3mL50μL250μl
本体材質ポリプロピレン(PP)-----
精度(%)±1.5-----
付属品TSチップ100本付-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンジ・ディスポシリンジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト